เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sliding Door ASSA ABLOY SL500 with transom - overhead concealed
ASSA ABLOY Entrance Systems

Sliding Door ASSA ABLOY SL500 with transom - overhead concealed

The ASSA ABLOY SL500 overhead concealed with transom features durable performance, with a host of innovative features ... all housed in an attractive 4-1/2" deep header sitting flush to the jamb to provide unparalleled aesthetics.

Disclaimer: This product is available from ASSA ABLOY Entrance Systems - North America. Consult a local representative in your Region to discuss availability.

สเปคสินค้า
  • Attractive, shallow header sits flush to jamb or curtain wall providing exceptional aesthetics.
    Strong and powerful - opening 20% faster.
    Spanning 16’ without intermediate support.
    Dual carriage wheels standard for increased stability and performance.
    Sustainability features and enhanced options such as ASSA ABLOY EcoDoor Seals to improve air infiltration performance.
    Heavy duty door options for increased door strength.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SL500_OHC_Transom
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-08-29
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน
  • IFC classificationDoor
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 42 29.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSliding Automatic Entrances