เผยแพร่สินค้าของคุณ
Kivu centrifugal pump with prefilter 50Hz for pool
AstralPool Fluidra

Kivu centrifugal pump with prefilter 50Hz for pool

Kivu Centrifugal Pump. High performance plastic centrifugal pump for public pools operating at 1500 rpm. • 3 power ratings: 7.5 hp, 10 hp and 15 hp. • Low sound level: as low as 66 dBA. • Hydraulic efficiency without pre-filter 85% (ISO 9906 standard),. • High quality mechanical seal for salt water. • High efficiency IEC motors (IE3). • Standard motor shaft (compatible with any pump manufacturer). • GS marked product. • Pump comes with pre-filter (in 2 packages: pump • pre-filter).
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.kivu-centrifugal-pump-prefilter-50hz-pool
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-12-01
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectกีฬาและนันทนาการ - สระว่ายน้ำ