เผยแพร่สินค้าของคุณ
Kivu self pump with prefilter 50Hz for pool
AstralPool Fluidra

Kivu self pump with prefilter 50Hz for pool

High performance plastic self-priming pump for high flow rates (1500 rpm).

• 3 power modes: 3 HP, 4 HP and 5.5 HP.

• Low sound level: as low as 59 dBA.

• Hydraulic efficiency without prefilter 78% (as per ISO 9906 standard).

• High quality mechanical seal for salt water.

• IEC high efficiency motors (IE3).

• Standard motor shaft (compatibility with any pump manufacturer).

• Pump comes with pre-filter (in 2 packages: pump • prefilter).

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.kivu-self-pump-prefilter-50hz-pool
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-12-22
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectกีฬาและนันทนาการ - สระว่ายน้ำ