เผยแพร่สินค้าของคุณ
Longitudinal Grating tile for pool
AstralPool Fluidra

Longitudinal Grating tile for pool

4.8 จาก 5 ดาว4.8(5 รีวิว)

Made in PP (polypropylene) stabilised against UV rays. Standard white colour.

It is necessary to construct the channel 5mm wider that the grating itself, to allow for easy of removal and to allow expansion.

The longitudinal design of the tiles ensures that any excess water from the pool is not allowed to overflow onto the pool surround keeping this area dry.

For clicking together same types of male-female tiles (5 units = 1,024m). Their flexibility enables obtaining curve with a minimum radius of 5m.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.longitudinal-grating-tile-pool
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-11-13
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectกีฬาและนันทนาการ - สระว่ายน้ำ