เผยแพร่สินค้าของคุณ
Model 1000 Ø 43 ladder special for pool
AstralPool Fluidra

Model 1000 Ø 43 ladder special for pool

OVERFLOW LADDER MODEL 1000

Ladder width 500 mm with Ø43mm handrails in hand polished AISI-316 stainless steel. Complete with fixing anchors and earth connection. With added top double safety step and increased overall height in accordance with EN 13451. Includes non-slip LUXE steps in AISI-316 stainless steel. First security-step.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.special-model-1000-43-ladder-swimming-pool
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-11-17
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectกีฬาและนันทนาการ - สระว่ายน้ำ