เผยแพร่สินค้าของคุณ
Water-water plate heat exchanger ETNA for pool
AstralPool Fluidra

Water-water plate heat exchanger ETNA for pool

Etna, heat exchanger:

• Corrugated plates in AISI-316 or titanium.

• EPDM gaskets.

• Housing in epoxy painted carbon steel.

• In non-equipped heat exchangers, AISI-316 stainless steel connections in ISO G2 direct thread.

• In equipped heat exchangers, primary connections in copper, and secondary in PVC.

• In equipped heat exchangers, full regulation, with control of the filtering pump. Double display (setpoint and current reading).

• Simple recirculating pump in the primary circuit is optional.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.water-water_plate_heat_exchanger_etna_swimming-pool
  • Product familySwimming Pool
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Heat Exchanger
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-01-12
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectกีฬาและนันทนาการ - สระว่ายน้ำ