เผยแพร่สินค้าของคุณ
White bottom nozzle for concrete pool
AstralPool Fluidra

White bottom nozzle for concrete pool

Concrete pool - Inlets Pool floor return inlet. Outer 2" thread, int. Ø 50 mm. All-in-one return inlet and suction nozzle. Adjustable flow rate. Made of ABS plastic and screws in stainless steel. Maximum recommended flow rate compliant with standard EN 13451-1: 12 m3/h. Complies with standards: EN 16582-1 EN 16713-2
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.white-bottom-nozzle-concrete-pool
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-12-07
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectกีฬาและนันทนาการ - สระว่ายน้ำ

สินค้าใกล้เคียง