The Polaris™ Auto Magnetic Sliding System offers the newest innovation in modern interior office entryway design. This system is at the cutting edge of precision, technology, design and beauty. Motion sensors, minimal maintenance, ceiling, glass and soffit face mount and fixed panel integration within one track are the featured available options for this system. Available accessories include: automatic lock, remote control, touch-less switch, push button, keypad access control and infrared sensors. Installation is as easy as ‘plug and play.
The system accommodates tempered, laminated, low iron and LCD glazing, and may also be of a straight, angled or curved configuration. LCD, pivot, sliding and hinged doors may be installed. Wood and glass doors (single glazed and double glazed) are all compatible within the automatic sliding system. The fittings may be of a brushed finish, standard RAL color or a custom RAL color, standard frame finishes include: polyester powder coated finish (RAL), brushed finish, stainless steel finish and custom finishes are also available. The Polaris™ Auto Magnetic Sliding System is compatible with Solare™ Frameless, Elite™ Freestanding & Lunar™ LCD Privacy Smart Glass.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |