The Hinged Glass Swing Door is completely customizable and is compatible and fits seamlessly into our Solare™ Single and Double Glazed Frameless Partition, Elevare™ Stacking Double Glazed High Wall System, Movare™ Movable Double Glazed System or Transverso Monoblock™ Modular Wall Partition System as well as solid traditional walls. Free swing and self-closing are options that are offered with this versatile solution. Custom assemblies and custom finishes are also offered with the Hinged Glass Swing Door.
The door accommodates tempered, laminated, low iron and LCD glazing, and can be clear or patterned or have a custom graphic. The Hinged Glass Swing Door fits into a straight or curved configuration and the only limit to it’s height is the height of the partition. A pair of pivot doors is also an option for wider entries. Our handles, hinges, pivots, and closers are compatible with the Hinged Glass Swing Door. Available frame finishes include our standard polyester powder coated finish (RAL color choices), Brushed Finish and Stainless Steel Finish. Custom finishes are also available.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |