The Pocket Sliding Glass Door slides smoothly into our Solare Double Glazed Partition System or a solid traditional wall offering a space saving, ultramodern interior entryway, pleasing to the eye.
Tempered, laminated and low iron glazing is compatible with the door, and may be clear, patterned or have a custom graphic. The Glass Pocket Door fits into straight configuration. A pair of Glass Pocket doors is also an option for wider entryways. Our 48” stainless steel pull handle comes standard with each door. Lockable pull handle hardware is also available. Each pocket door system includes stainless steel components and a floor track for door location. Available frame finishes include our standard polyester powder coated finish (RAL color choices), Brushed Finish and Stainless Steel Finish. Custom finishes are also available.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |