เผยแพร่สินค้าของคุณ
Eclipse™ Sliding Glass Barn Doors
Eclipse™ Sliding Glass Barn Doors
Eclipse™ Sliding Glass Barn Doors
Eclipse™ Sliding Glass Barn Doors
Eclipse™ Sliding Glass Barn Doors
Eclipse™ Sliding Glass Barn Doors
Eclipse™ Sliding Glass Barn Doors
Eclipse™ Sliding Glass Barn Doors
Eclipse™ Sliding Glass Barn Doors
Eclipse™ Sliding Glass Barn Doors
    Avanti Systems USA

    Eclipse™ Sliding Glass Barn Doors

    3.6 จาก 5 ดาว3.6(8 รีวิว)

    The Barn Sliding Glass Door is our standard interior manual sliding glass door which can be integrated into the Solare™ Frameless, Elite™ Freestanding Partition System as well as a solid traditional wall to add a touch of modern style to any entryway.

    The door accommodates tempered, laminated and low iron glazing, and can be clear or patterned or have a custom graphic. The Barn Sliding Glass Door fits into a straight or curved configuration. A pair of sliding doors is also an option for wider entries. The minimal 5/8” gap between the door and fixed panel reduces the risk of trapping fingers. Locking hardware is available.

    The maximum height for the Barn Sliding Glass Door is 12’-0” and maximum panel width is 4’-0”. The components of the sliding door system are of stainless steel which fit over countersunk fasteners.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.avanti-eclipse
    • Product familySliding Doors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Barn Doors
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-12-16
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameGlass doors
    • UNSPSC code30171501
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_80
    • Uniclass 2015 DescriptionSliding door and partition sets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 32 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • OmniClass Number23-17 11 23 13
    • OmniClass TitleSliding All Glass Doors
    • CSI UniFormat II CodeC1020
    • CSI UniFormat II TitleInterior Doors