เผยแพร่สินค้าของคุณ
AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 970/970 3jet with lighting
AXOR
Archived

AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 970/970 3jet with lighting

AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 970/970 3jet with lighting
สเปคสินค้า
  • • shower head size: 970 x 970 mm • spray type: RainAir, Rain, Mono • frame: brushed stainless steel • material spray disc: metal • spray disc surface: polished stainless steel • can be activated individually or in combination, the 3 spray zones must be controlled via 3 valves or a diverter valve with 3 outlets • spray zones: Bodyzone - outer overhead shower zone, Rainzone - inner overhead shower zone with AirPower function, Mono spray at Ø 17 mm • installation: ceiling • connection dimension: DN20 • with integrated lighting • illuminant: LED • power supply: 12 V • transformer power supply for concealed installation 12 V, 18 W • input voltage: 100 - 240 V AC / 50 / 60 Hz • output voltage: 12 V - DC • colour temperature: 2700 K • Light color: warm white • energy efficiency class: contains light sources of energy efficiency class G • not suitable for continuous flow water heaters
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.10623CHN
  • Product familyAXOR ShowerSolutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Overhead showers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-09-28
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)78
  • กว้าง (มิลลิเมตร)970
  • ความลึก (มิลลิเมตร)970
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)44.5
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers