เผยแพร่สินค้าของคุณ
AXOR Uno Bath spout curved floor-standing
AXOR

AXOR Uno Bath spout curved floor-standing

AXOR Uno Bath spout curved floor-standing
สเปคสินค้า
  • Surfaces:

    - 38412141 Brushed Bronze

    - 38412331 Polished Black Chrome

    Specification:

    • connection type: basic set

    • projection 226 mm

    • free-standing installation

    • spray type: normal spray

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.38412USA
  • Product familyAXOR Uno
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bath fillers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-09-28
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)928
  • กว้าง (มิลลิเมตร)124
  • ความลึก (มิลลิเมตร)305
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)6.4
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationValve
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures