เผยแพร่สินค้าของคุณ
39770USA AXOR ShowerSphere Overhead shower 250/160 1jet 1.5 GPM with shower arm
39770USA AXOR ShowerSphere Overhead shower 250/160 1jet 1.5 GPM with shower arm
    AXOR

    39770USA AXOR ShowerSphere Overhead shower 250/160 1jet 1.5 GPM with shower arm

    AXOR ShowerSphere Overhead shower 250/160 1jet 1.5 GPM with shower arm

    สเปคสินค้า
    • Surfaces:

      - 39770001 Chrome
      - 39770141 Brushed Bronze
      - 39770251 Brushed Gold Optic
      - 39770301 Polished Red Gold
      - 39770311 Brushed Red Gold
      - 39770331 Polished Black Chrome
      - 39770341 Brushed Black Chrome
      - 39770801 Stainless Steel Optic
      - 39770821 Brushed Nickel
      - 39770831 Polished Nickel
      - 39770951 Brushed Brass
      - 39770991 Polished Gold Optic


      Specification:

      • consists of: overhead shower, shower arm
      • shower head size: 250 x 160 mm
      • spray type: Rain
      • FlexPower: nozzles automatically adjust to water pressure by opening and closing
      • QuickClean+: avoid limescale deposits thanks to the elasticity of the nozzles
      • maximum flow rate at 3 bar: 5,7 l/min
      • material spray disc: metal
      • overhead shower removable for cleaning
      • shower arm length: 360 mm
      • metal shower arm
      • installation: wall
      • connection thread: NPT ½
      • suitable for continous flow water heaters
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.39770USA
    • Product familyOverhead showers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์AXOR ShowerSphere
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-03-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)84
    • กว้าง (นิ้ว)250
    • ความลึก (นิ้ว)445
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก3.05
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011383
    • ชื่อ ETIMShower head
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers