เผยแพร่สินค้าของคุณ
AXOR MyEdition Single lever basin mixer floor-standing with push-open waste set
AXOR MyEdition Single lever basin mixer floor-standing with push-open waste set
    AXOR

    AXOR MyEdition Single lever basin mixer floor-standing with push-open waste set

    AXOR MyEdition Single lever basin mixer floor-standing with push-open waste set
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 47040000 Chrome/Mirror Glass - 47040600 Chrome/Black Glass - 47040670 Matt Black/Black Glass - 47040350 Satin Black/Black Glass - 47040360 Satin Black / Brushed Bronze Specification: • consists of: single lever basin mixer, plate, waste set • projection: 196 mm • spout height: 1158 mm • plate of glass made of safety glass • spray type: PowderRain • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • with isolated water conduction - without contact with nickel and lead • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • connection type: basic set • connection dimension: DN15
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.47040XXX
    • Product familyAXOR MyEdition
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basin mixers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-10-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1238
    • กว้าง (มิลลิเมตร)124
    • ความลึก (มิลลิเมตร)245
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)17.3
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • รหัส ETIMEC010862
    • ชื่อ ETIMBath mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures