เผยแพร่สินค้าของคุณ
48712XXX AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 2 functions with cross handle
48712XXX AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 2 functions with cross handle
    AXOR

    48712XXX AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 2 functions with cross handle

    AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 2 functions with cross handle
    สเปคสินค้า
    • Surfaces:

      - 48712000 Chrome

      - 48712140 Brushed Bronze

      - 48712250 Brushed Gold Optic

      - 48712300 Polished Red Gold

      - 48712310 Brushed Red Gold

      - 48712330 Polished Black Chrome

      - 48712340 Brushed Black Chrome

      - 48712670 Matt Black

      - 48712800 Stainless Steel Optic

      - 48712820 Brushed Nickel

      - 48712950 Brushed Brass

      - 48712990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: shower thermostat, shut-off valve

      • 2 functions

      • simultaneous utilization of 2 functions

      • thermostat cartridge

      • maximum flow rate at 1 bar: 16 l/min

        • maximum flow rate at 3 bar: 30,1 l/min

          • min. operating pressure: 1 bar

          • max. operating pressure: 10 bar

          • combination of highflow thermostat with shut-off valve and Duo diverter valve for controlling 2 consumers

            • suitable for horizontal and vertical installation

            • Safety stop at 40 °C

            • temperature limitation adjustable

            • connection dimension: DN20

            • connection type: basic set

          สเปคสินค้าด้านเทคนิค
          • Unique ref.48712XXX
          • Product familyThermostatic module
          • กลุ่มผลิตภัณฑ์AXOR One
          • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
          • วันที่เผยเเพร่2025-07-09
          • หมายเลขฉบับ1
          • สูง (มิลลิเมตร)354.5
          • กว้าง (มิลลิเมตร)121
          • ความลึก (มิลลิเมตร)86
          ลิงค์
          สิ่งที่เกี่ยวข้อง
          • ออกเเบบโดยเยอรมนี
          • ผลิตโดยเยอรมนี
          • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.93
          การจำแนกประเภท
          • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
          • IFC classificationValve
          • รหัส ETIMEC011329
          • ชื่อ ETIMShower mixing tap
          • UNSPSC nameSanitary ware
          • UNSPSC code301815
          • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
          • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
          • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
          • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
          • OmniClass Number23-31 11 00
          • OmniClass TitleFaucets
          • CSI UniFormat II CodeD2010
          • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures