เผยแพร่สินค้าของคุณ
Profil de bardage architectural DOMEO FOGO
Profil de bardage architectural DOMEO FOGO
    Bacacier by Kingspan

    Profil de bardage architectural DOMEO FOGO

    La plaque nervurée DOMEO FOGO adou- cit la perception du bardage et insuffle un mouvement subtil à la façade. Elle crée une présence architecturale harmonieuse, fluide et moderne, idéale pour conjuguer puis- sance et finesse. Le volcan Fogo, au Cap-Vert, se distingue par une silhouette douce et majestueuse. Sa forme arrondie surmontée d’un cône pointu, inspire cette plaque nervurée, pensée pour évoquer la force tranquille de ce relief, à la fois rassurante et singulière.
    สเปคสินค้า
    • Epaisseur nominale standard : 0,75 mm Revêtements standards : Polyester 35 µm Polyester 45 µm Polyuréthane 50 µm Longueur : de 0,60 à 8,00 m Sens de pose : vertical
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.DOMEO-FOGO
    • Product familyFacade
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Architectural cladding profile
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2026-06-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)705
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)10.19
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต