เผยแพร่สินค้าของคุณ
Profil de bardage architectural DOMEO PARIOU
Profil de bardage architectural DOMEO PARIOU
    Bacacier by Kingspan

    Profil de bardage architectural DOMEO PARIOU

    La plaque nervurée DOMEO PARIOU dessine une courbure équilibrée, douce et structurée, conférant à la façade une volupté graphique, tout en souplesse. Le Puy de Pariou est l’un des volcans les plus emblématiques de la Chaîne des Puys. Son cratère parfaitement circulaire et bien conservé en fait un symbole du paysage volcanique auvergnat et a insuffler à cette plaque nervurée sa cambrure emblématique.
    สเปคสินค้า
    • Epaisseur nominale standard : 0,75 mm Revêtements standards : Polyester 35 µm Polyester 45 µm Polyuréthane 50 µm Longueur : de 0,60 à 8,00 m Sens de pose : vertical
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.DOMEO-PARIOU
    • Product familyFacade
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Architectural cladding profile
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2026-06-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)705
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)10.19
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต