เผยแพร่สินค้าของคุณ
Profil de bardage architectural STRATEO MAUNA
Profil de bardage architectural STRATEO MAUNA
    Bacacier by Kingspan

    Profil de bardage architectural STRATEO MAUNA

    La plaque nervurée STRATEO MAUNA insuffle à la façade une dynamique naturelle et un rythme subtil, faits de mouvements maîtrisés et d’équilibre visuel. Ses nervures rectangulaires, régulières en hauteur mais variables en largeur, évoquent les longues coulées de lave figées du Mauna Loa à Hawaï, un volcan-bouclier, immense et étalé, formant des coulées de lave en strates régulières.
    สเปคสินค้า
    • Epaisseur nominale standard : 0,75 mm

      Revêtements standards :

      Polyester 35 µm

      Polyester 45 µm

      Polyuréthane 50 µm

      Longueur : de 0,60 à 8,00 m

      Sens de pose : vertical

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.STRATEO-MAUNA
    • Product familyFacade
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Architectural cladding profile
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2026-06-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)780
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)9.21
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต