เผยแพร่สินค้าของคุณ
Profil de bardage architectural TRINEO ARENAL
Profil de bardage architectural TRINEO ARENAL
    Bacacier by Kingspan

    Profil de bardage architectural TRINEO ARENAL

    La plaque nervurée TRINEO ARENAL permet de créer des façades dynamiques et maîtrisées où le mouvement régulier cadence la vision architecturale. Inspiré du mont Arenal, célèbre volcan du Costa Rica, pointu et marqué par des variations sur ses flancs qui rappellent des structures géométriques alternées, cette plaque nervurée se veut rythmée et cadencée.
    สเปคสินค้า
    • Epaisseur nominale standard : 0,75 mm

      Revêtements standards :

      Polyester 35 µm

      Polyester 45 µm

      Polyuréthane 50 µm

      Longueur : de 0,60 à 8,00 m

      Sens de pose : vertical (pose horizontale sur consultation)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.TRINEO-ARENAL
    • Product familyFacade
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Architectural cladding profile
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2026-06-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)835
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)8.6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต