เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bennington - Architectural Fencing
Bennington - Architectural Fencing
Bennington - Architectural Fencing
Bennington - Architectural Fencing
Bennington - Architectural Fencing
Bennington - Architectural Fencing
Bennington - Architectural Fencing
    BASTEEL Perimeter Systems

    Bennington - Architectural Fencing

    Bennington fence by BASTEEL Perimeter Systems, with its gentle angles and rounded edges, blends in perfectly with your environment while still maintaining the durability you expect from BASTEEL. With no front or back this defines the Bennington as the ultimate “Good Neighbor” fence. The horizontal pickets on this style do interlock, lending itself to having sound attenuation properties as well. With only eight exposed fasteners Bennington is a top choice for architects when aesthetics is of the utmost concern.

    BASTEEL Perimeter Systems feature precision roll formed, ultra high-strength pickets, rails and posts, all galvanized to G90 specifications. BASTEEL then applies a thermo-cured paint system with an organic fluoropolymer (KYNAR 500) top coat that will resist fading, chalking and peeling for decades to come. All attaching hardware is 302 series stainless steel to resist corrosion.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.bennington-architectural-fencing
    • Product familyArchitectural Fencing
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bennington
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-03-13
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGalvanized steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - รั้ว
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_14
    • Uniclass 2015 DescriptionFence systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFences and Gates
    • OmniClass Number23-11 25 19
    • OmniClass TitleFences

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (24)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (37)