เผยแพร่สินค้าของคุณ
BAUX Acoustic Wood Wool Circle
BAUX Acoustic Wood Wool Circle
    BAUX
    Archived

    BAUX Acoustic Wood Wool Circle

    The addition to the BAUX Tile Collection is an environment-friendly, recyclable material made from wood wool, cement and water. The BAUX Acoustic Tile Circle comes in two sizes, small (290x290mm) and large (580x580mm). 
    สเปคสินค้า
    • BAUX Acoustic wood wool Tiles is an environment-friendly, recyclable material made from wood wool, cement and water.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.acousticwoodwooltiles-circle
    • Product familyBAUX Acoustic Wood Wool
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์BAUX Acoustic Tiles
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2020-05-25
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)580
    • กว้าง (มิลลิเมตร)580
    • ความลึก (มิลลิเมตร)25
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองCement
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุกันเสียง
    • OmniClass Number23-15 13 19 35
    • OmniClass TitleAcoustical Wall Treatment