เผยแพร่สินค้าของคุณ
Circular Plate Suspended Ø1200 Stnd/Opt2
Circular Plate Suspended Ø1200 Stnd/Opt2
Circular Plate Suspended Ø1200 Stnd/Opt2
Circular Plate Suspended Ø1200 Stnd/Opt2
Circular Plate Suspended Ø1200 Stnd/Opt2
Circular Plate Suspended Ø1200 Stnd/Opt2
    Begolux
    Archived

    Circular Plate Suspended Ø1200 Stnd/Opt2

    • Suspended luminaire in aluminum, with matte diffuser, equipped with LED PCB.

    • The LED layout provides a homogeneous and uniform ilumination across the entire surface.

    • Supplied with all accessories for fixing, 1,2m suspension and central fixation (in the suspended version).

    • Its design facilitates access to its interior so that cleaning is simple and practical (without requiring specialized intervention).

    • It can be customized according to the customer’s space and taste, thus making it a unique and exclusive piece.

    • Ideal for business and hotel locations where lighting and the decorative component go side by side.

    สเปคสินค้า
    • • Voltage: 230V;

      • Power: according to the selected length;

      • Protection index: IP 40;

      • European standard: EN 60598;

      • LED module: TRIDONIC or OSRAM;

      • Driver: TRIDONIC.

      • Color temperature: 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K or 6500 K (Kelvin);

      • Low Color Tolerance: MacAdam 3 (3 SDCM Standard Deviation Color Matching);

      • High Color Rendering Index: CRI> 80 (Color Rendering Index);

      • LED lifetime: 50,000 hours L80F10 (Ta = 25ºC);

      • Optical Diffuser: Satin Polycarbonate (Satin SBB Opal PC) or Micro Prismatic Polycarbonate;

      • LED opening angle: 120 º (degrees)

      • Photobiological Risk Certification: RG1 (IEC 62471 Standard);

      • Control options: ON / OFF, DALI, Regulation 1-10V, Emergency Kit.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.circular-plate-suspended-o1200-stnd-opt2
    • Product familyCIRCULAR PLATE
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Circular Plate Collection
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-02-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)120
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1200
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1200
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองPolycarbonate
    • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
    • ผลิตโดยโปรตุเกส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)24
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEC001743
    • ชื่อ ETIMPendant luminaire
    • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC code391115
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_86
    • Uniclass 2015 DescriptionSuspended luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 23 17
    • OmniClass TitleLight Emitting Diode Lamps
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

    สินค้าใกล้เคียง

    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (10)