เผยแพร่สินค้าของคุณ
MMH Folding Plastic Media Structured Wiring Enclosure WiFi Friendly
MMH Folding Plastic Media Structured Wiring Enclosure WiFi Friendly
MMH Folding Plastic Media Structured Wiring Enclosure WiFi Friendly
MMH Folding Plastic Media Structured Wiring Enclosure WiFi Friendly
MMH Folding Plastic Media Structured Wiring Enclosure WiFi Friendly
MMH Folding Plastic Media Structured Wiring Enclosure WiFi Friendly
MMH Folding Plastic Media Structured Wiring Enclosure WiFi Friendly
MMH Folding Plastic Media Structured Wiring Enclosure WiFi Friendly
MMH Folding Plastic Media Structured Wiring Enclosure WiFi Friendly
    Benner-Nawman

    MMH Folding Plastic Media Structured Wiring Enclosure WiFi Friendly

    Two Sizes available. MMH Folding Series is a WiFi-friendly structured wiring enclosure made of polypropylene, providing durability, while its folding design enables easy installation and ships flat. The cabinet features a hinged, vented door and universal mount pattern and top/bottom knock-outs for universal installation between 16″-on-center studs.

    Features

    • 16" and 28" WiFi-friendly structured media wiring cabinet with universal mount pattern
    • Durable polypropylene construction does not block WiFi signal
    • Enclosure body mounts prior to drywall between 16" center studs
    • Folding sides with locking tabs that allow unit to ship flat - but assemble in seconds
    • Vented, hinged door included; mounts to studs with drywall in between
    • Sold individually, or in packs of two units or six units
    • Knockouts: Top and bottom; AC knockout on bottom with five 2" knockouts on top; two additional bottom knockouts
    • Save Time, Save Money, Save Space!

    MMH-F Series Models Include

    • Mounting Screws
    • Instructions Sheet
    • 16" Box Includes Two Keys and a Lock
    สเปคสินค้า
    • Benner-Nawman Model #14164F-MMH14304F-MMH
      ColorWhiteWhite
      MaterialPolypropylenePolypropylene
      Installed Size14" (W) x 16" (H) x 4" (D)14" (W) x 28" (H) x 4" (D)
      Assembled Weight5 lbs.6.8 lbs.
      Cover TypeDual-Sided Hinged door, ventilatedDual-Sided Hinged door, ventilated             
      Mount PatternUniversal; fits most module brandsUniversal; fits most module brands
      WiFi Compatible?YESYES
      Key LockYES (Two Keys)NO
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.MMH-Folding-Series-Media-Structured-Wiring-Cabinet
    • Product familyLow-Voltage Structured Media Enclosure
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Plastic Structured Wiring Enclosure (RF-Transparent)
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-11-06
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (นิ้ว)14
    • ความลึก (นิ้ว)4
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolypropylene
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยไต้หวัน
    • น้ำหนัก5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
    • IFC classificationElectric Distribution
    • รหัส ETIMEC000261
    • ชื่อ ETIMEnclosure/switchgear cabinet (empty)
    • Uniclass 2015 CodePr_80_77_28
    • Uniclass 2015 DescriptionEquipment enclosures, cabinets, boxes and housings
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 27 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleElectrical Cabinets and Enclosures
    • OmniClass Number23-35 31 00
    • OmniClass TitleElectrical Power Distribution Devices

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    เม็กซิโก
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (30)
    2.8 จาก 5 ดาว 2.8 (13)