เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vertiv™ CoolLoop Thermal Wall
Vertiv™ CoolLoop Thermal Wall
Vertiv™ CoolLoop Thermal Wall
    Vertiv

    Vertiv™ CoolLoop Thermal Wall

    The Vertiv™ CoolLoop Thermal Wall is a turnkey cooling solution delivering 350 to 500 kW, designed to elevate the performance of chilled water air handling units for slab floor installations. Positioned on the gallery side, it supports a wide range of IT loads, from traditional air-cooled systems to advanced hybrid cooling for AI and HPC environments. It helps cloud, hyperscale, and colocation data centers meet key goals such as increasing rack density, reducing operating costs, and accelerating deployment. Additionally, it addresses critical business and technical needs including space optimization, temperature control, operational reliability, enhanced efficiency, and simplified installation.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.vertiv-coolloop-thermal-wall
    • Product familyVertiv CoolLoop Thermal Wall
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์CoolLoop Thermal Wall
    • ประเภทDigital Inventory (สินค้า)
    • วันที่เผยเเพร่2025-12-05
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCarbon Steel
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
    • IFC classificationHeat Exchanger
    • รหัส ETIMEG015230
    • ชื่อ ETIMCooling systems
    • Uniclass 2015 CodeSs_60_40_17
    • Uniclass 2015 DescriptionCooling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCentral Cooling Equipment
    • OmniClass Number23-33 33 11
    • OmniClass TitleFan Coil Units

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย