เผยแพร่สินค้าของคุณ
BETAFENCE Faldivia Speed Folding Gate
BETAFENCE Faldivia Speed Folding Gate
BETAFENCE Faldivia Speed Folding Gate
BETAFENCE Faldivia Speed Folding Gate
BETAFENCE Faldivia Speed Folding Gate
    Betafence

    BETAFENCE Faldivia Speed Folding Gate

    3.9 จาก 5 ดาว3.9(21 รีวิว)

    Manufactured in Europe

    FALDIVIA
    Motorized speed folding gate

    Faldivia® speed folding gate is the perfect solution for high-risk environments when access needs to be safe and quick. Closing at up to 1 m per second, it effectively protects from unauthorized access. 

    ASSETS:
    - Fast and safe
    - Widths up to 12 meters
    - Hights up to 4 meters
    - Trackless design
    - High duty cycle and long service life

    SINGLE GATE - Faldivia speed folding gate - 1W
    Width: 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 mm
    Height: 2000, 2400, 4000 mm 
    (other dimensions available on request)

    DOUBLE GATE - Faldivia speed folding gate - 2W
    Width: 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 11000, 12000 mm
    Height: 2000, 2400, 4000 mm 
    (other dimensions available on request)

    Color: RAL 6005 (Moss green), RAL 7016 (Anthracite grey), RAL 9010 (Pure white), RAL 9005 (Jet black), all other RAL colors on request

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.faldivia-speed-folding-gate
    • Product familySwing Gates
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Faldivia
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-03-31
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักHot-dip Galvanized
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - ประตูรั้ว

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย แอฟริกา
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
    3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (15)
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (8)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)