เผยแพร่สินค้าของคุณ
GUARDIAR Lite Analytics Panoramic Camera
GUARDIAR Lite Analytics Panoramic Camera
    Betafence

    GUARDIAR Lite Analytics Panoramic Camera

    GUARDIAR
    The Guardiar Global Situational Awareness System is a video management and access control system.

    LITE ANALYTICS
    PANORAMIC CAMERA
    The non-splicing camera with adjustable lenses allows for 360° surveillance coverage, which can be used in conjunction with multiple cameras, and is quick and easy to install.

    FEATURES:

    > Smart Codec (H.265+ & H.264+) - reduces bit rate and storage requirements by up to 70% when compared to standard video compression.
    > Face Detection - detecting, tracking, capturing and selecting the best face image
    > People Counting - track and process moving humans to gather accurate statistics of entry, exit number and people in an area.
    > Perimeter Protection - recognize human and vehicle accurately
    > Protection from water and dust (IP67, IK10, wide voltage)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.guardiar-Lite-Analytics-Panoramic-Camera
    • Product familyGSAS
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Camera
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-08-27
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยจีน
    • ผลิตโดยจีน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย กล้อง และส่วนประกอบ

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย แอฟริกา อเมริกาเหนือ
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (13)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (7)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (7)