เผยแพร่สินค้าของคุณ
GUARDIAR Thermal Perimeter Bullet Camera
GUARDIAR Thermal Perimeter Bullet Camera
    Betafence

    GUARDIAR Thermal Perimeter Bullet Camera

    4.1 จาก 5 ดาว4.1(7 รีวิว)

    GUARDIAR
    The Guardiar Global Situational Awareness System is a video management and access control system.

    THERMAL PERIMETER
    BULLET CAMERA
    Featuring a fixed lens, the Guardiar Thermal Bullet camera provides an all-in-one solution that is especially beneficial for temperature measurement. Together with thermal technology, the camera’s long range capabilities enable it to be used day and night. 

    FEATURES: 
    > Uncooled VOx Technology - cost-effective thermal solution
    > High Sensitivity (< 40mK) for image / temperature detail
    > Intelligent Video System (IVS) - built-in intelligent analytics to analyze moving objects for improved video surveillance
    > Remote temperature monitoring - the ability to set temperature threshold alarms

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.guardiar-Thermal-Perimeter-Bullet-Camera
    • Product familyGSAS
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Camera
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-08-27
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยจีน
    • ผลิตโดยจีน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย กล้อง และส่วนประกอบ

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย แอฟริกา อเมริกาเหนือ
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (13)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (7)