เผยแพร่สินค้าของคุณ
GUARDIAR PTZ Dome Camera
Betafence

GUARDIAR PTZ Dome Camera

4.6 จาก 5 ดาว4.6(5 รีวิว)

GUARDIAR
The Guardiar Global Situational Awareness System is a video management and access control system.

PTZ - PAN-TILT-ZOOM IR
DOME CAMERA
The Guardiar AI series of products adopt the most advanced technologies available, including deeplearning algorithms that primarily target people and vehicles, providing greater flexibility and accuracy for end-users. The power of AI allows devices to analyze the environment and provide the most advanced security available. This camera possess wide monitor range, that can always present a clear, focused image while zooming.

FEATURES:

> Perimeter protection
> Intelligent video analysis
> Low light performance
> Wide dynamic range
> SMD plus
> Powerful 25x optical zoom
> IR distance up to 100m (328’)

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.guardiar-ptz-dome-camera
  • Product familyGSAS
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Camera
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-08-29
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยจีน
  • ผลิตโดยจีน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย กล้อง และส่วนประกอบ

พื้นที่การขาย

เอเชีย แอฟริกา อเมริกาเหนือ
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
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (13)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (7)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (7)