เผยแพร่สินค้าของคุณ
GUARDIAR ANPR Led Bullet Camera
Betafence

GUARDIAR ANPR Led Bullet Camera

4.6 จาก 5 ดาว4.6(7 รีวิว)

GUARDIAR
The Guardiar Global Situational Awareness System is a video management and access control system.

ANPR - AUTOMATIC NUMBER-PLATE RECOGNITION
LED BULLET CAMERA
The 2-megapixel CMOS full HD AI access ANPR camera features high color restoration, low illuminance, and built-in white light, suitable for use in parking and access control environments. In the standard entrance scenario (refer to the installation guide), it can detect the vehicles with over 99% capture rate, recognize the plate speeds up to 40kmh (25mph) and structure the vehicle data within the embedded deep-learning algorithm. Provides convenient automatic access and barrier opening to an approved list of residents or personnel.

FEATURES:

> Excellent image quality
> Superior performance for outdoor applications
> Embedded with LPR algorithm
> World-wide license plate recognition
> High vehicle capture rate
> Powerful 2.7-13.5mm motorized lens and white light, ideal for monitor ANPR distance 3-8m (9’-26’)

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.guardiar-anpr-led-bullet-camera
  • Product familyGSAS
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Camera
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-09-17
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยจีน
  • ผลิตโดยจีน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย กล้อง และส่วนประกอบ

พื้นที่การขาย

เอเชีย แอฟริกา อเมริกาเหนือ
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (13)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (7)