เผยแพร่สินค้าของคุณ
BETAFENCE Nylofor 3D EXTREME + IziFix
BETAFENCE Nylofor 3D EXTREME + IziFix
BETAFENCE Nylofor 3D EXTREME + IziFix
BETAFENCE Nylofor 3D EXTREME + IziFix
BETAFENCE Nylofor 3D EXTREME + IziFix
    Betafence

    BETAFENCE Nylofor 3D EXTREME + IziFix

    Manufactured in Europe 

    NYLOFOR 3D EXTREME

    Professional fencing 3D panel

    The Nylofor® 3D system is the reference product on the market. This complete fencing system provides optimal protection, with style.

    Assets:

    - Rigidity
    - Complete system
    - Long lifetime
    - Efficient and fast installation
    - Screeno® Line privacy screening compatibility

    Width: 2500 mm
    Height: 630, 830, 1030, 1230, 1530, 1730, 1930, 2030, 2430 mm (other dimensions available on request)

    Color: RAL 6005 (Moss green), RAL 7016 (Anthracite grey), RAL 9010 (Pure white), RAL 9005 (Jet black), all other RAL colors on request

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.nylofor-3d-pro-izifix
    • Product familyMetal Fence Panel
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Nylofor 3D PRO
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-07-13
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยเบลเยียม
    • ผลิตโดยเบลเยียม
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - รั้ว

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย แอฟริกา
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
    3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (15)
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (8)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)