เผยแพร่สินค้าของคุณ
BETAFENCE Securifor 358 + Bolt Thru
BETAFENCE Securifor 358 + Bolt Thru
BETAFENCE Securifor 358 + Bolt Thru
BETAFENCE Securifor 358 + Bolt Thru
    Betafence

    BETAFENCE Securifor 358 + Bolt Thru

    Manufactured in Europe

    SECURIFOR 358 Trusted high-security fencing panel system

    The Securifor® 358 system is a complete system consisting of heavy, high-security welded panels in an anti-climb rectangular mesh, supported on selected posts.

    Features:
    - Secure and discreet
    - Efficient deterrence,
    - Excellent visibility through the fence, - Vandal-resistant: anti-climb and anti-cut, - Secured by Design, LPCB and CPNI rated systems available,

    Width: 2515 mm Height: 2000, 2400, 3000, 3650, 4000, 6000 mm  (other dimensions available on request)

    Color: RAL 6005 (Moss green), RAL 7016 (Anthracite grey), RAL 9010 (Pure white), RAL 9005 (Jet black), all other RAL colors on request


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Securifor358-BoltThru
    • Product familyMetal Fence Panel
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Securifor 358
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-05-17
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยเบลเยียม
    • ผลิตโดยเบลเยียม
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - รั้ว

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย แอฟริกา
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
    3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (15)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (8)
    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (10)