เผยแพร่สินค้าของคุณ
BG-ROAD LEFIX roadside slab
BG-ROAD LEFIX roadside slab
BG-ROAD LEFIX roadside slab
BG-ROAD LEFIX roadside slab
BG-ROAD LEFIX roadside slab
    BG-Graspointner GmbH

    BG-ROAD LEFIX roadside slab

    Traffic volume, and thus the burden on our roads, increases every year. Increasing lorry traffic poses a major challenge to maintaining roadway stability. This means rising road maintenance costs and greater safety risks, because road damage poses a dangerous accident hazard. Safer and more durable: LEFIX shoulder slabs. BG-ROAD LEFIX shoulder slabs effectively stop this development, as their design prevents slab loosening, with a stable surface structure that affords easy steering correction. They reduce road shoulder wear so less maintenance is required, which also means lower maintenance costs. The “rumbling sound” made when driving over the edge of the road alerts drivers, enhancing safety.

    สเปคสินค้า
    • Technical data

      Channel material: concrete
      Length: 250 mm, 450 mm, 1000 mm
      Width: 500 mm
      Height at channel end: 140 mm
      Laying radius (min.): 4 m, 6 m, 16 m
      Colour: grey, red

      Operational areas: motorway, shoulder, national road, district road, roundabout, country road, rest area, racetrack

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.road_lefix
    • Product familyDrainage systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์concrete drainage systems
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)140
    • กว้าง (มิลลิเมตร)500
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1000
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักConcrete
    • วัสดุรองCast iron
    • ออกเเบบโดยออสเตรีย
    • ผลิตโดยออสเตรีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)149
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุก่อสร้างอื่นๆ
    • IFC classificationObject

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา