เผยแพร่สินค้าของคุณ
BG-FILCOTEN SPOT-P sump pit
BG-FILCOTEN SPOT-P sump pit
BG-FILCOTEN SPOT-P sump pit
BG-FILCOTEN SPOT-P sump pit
    BG-Graspointner GmbH

    BG-FILCOTEN SPOT-P sump pit

    Made of innovation FILCOTEN HPC, the BG-Filcoten spot-p sump pit is the most tolerant component in our product range with its capacity to connect up to four different channels all at the same time.

    สเปคสินค้า
    • Four connections, easy handling and maximum reliability.

      Underground car parks, private garages, carports and workshops are the preferred

      terrain for the monolithically constructed BG-FILCOTEN spot-p. With its 47-litre retention capacity, the spot-p feels very much at home here collecting surface water.

      The retained water can be quickly and easily pumped away: simply remove the grating, insert the pump, run the pump, done.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.bg-filcoten-spot-p
    • Product familyDrainage systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์concrete drainage systems
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)500
    • กว้าง (มิลลิเมตร)440
    • ความลึก (มิลลิเมตร)440
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักConcrete Grey
    • วัสดุรองConcrete
    • ออกเเบบโดยออสเตรีย
    • ผลิตโดยออสเตรีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)51.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - คอนกรีต