เผยแพร่สินค้าของคุณ
BG-CLASSIC BGZ-S NW 100 heavy duty channel
BG-CLASSIC BGZ-S NW 100 heavy duty channel
    BG-Graspointner GmbH

    BG-CLASSIC BGZ-S NW 100 heavy duty channel

    4.2 จาก 5 ดาว4.2(5 รีวิว)

    For areas that need to withstand heavy loads: High load class up to F900; suitable for asphalt surfaces; channel with cast iron frame set in concrete in Z profile; gratings can be bolted up to 8 times per metre; fittings can be replaced at any time.

    สเปคสินค้า
    • Application areas:

      Rail station, platform, container terminal, Fire brigade access road, airport (landside), Pedestrian zones, industry, Storage area, Land/forest paths, Logistics area, Parking area (truck), Parking area (car), block paving, Rest area, heavy-duty, garage.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.classic_bgzs-nw100
    • Product familyDrainage systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์concrete drainage systems
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2021-09-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)185
    • กว้าง (มิลลิเมตร)198
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1000
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักConcrete
    • วัสดุรองCast iron
    • ออกเเบบโดยออสเตรีย
    • ผลิตโดยออสเตรีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)63
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุก่อสร้างอื่นๆ
    • IFC classificationObject

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา