เผยแพร่สินค้าของคุณ
E-VOL120 100 Volt, 120 Watts Euro Volume Control, White
Biamp

E-VOL120 100 Volt, 120 Watts Euro Volume Control, White

The E-VOL120 is a 100-volt volume control that can handle up to 120 watts of power. It is very versatile thanks to the step-by-step attenuation in 11 steps + zero position. The E-VOL 120 is designed to handle 24V priority signals. This means that you can always get an announcement out, even to zones where the local volume control is in the ‘OFF’ position!

If your amplifier has a 24V priority output, it will send a 24V signal when you push the talk button on the microphone. The 24V signal will close a relay on the E-VOL120 volume control, and the signal will pass, even when the volume control is in the ‘OFF’ position. This can be very useful for emergency or evacuation messages. The E-VOL120 is built on a universal chassis that easily can be integrated with Gira, Jung and Euro.

สเปคสินค้า
  • Keywords: e-vol120, e-vol120, euro volume control, euro volume, vol120, 100 volt, 120 watt, volume control, vol120, volume, gira, jung, remote, remotely, control volume, 100 volt, 24v, 24v priority signal, emergency, evacuation, messages, universal chassis, apart,

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.e-vol120_commercial-audio-control-interface
  • Product familyCommercial Audio
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Commercial Audio Control Interfaces
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-04-03
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - คอนโทรล