เผยแพร่สินค้าของคุณ
537E - DZR PRESS BALL VALVE
BIANCHI F.LLI

537E - DZR PRESS BALL VALVE

3.9 จาก 5 ดาว3.9(9 รีวิว)

DZR brass ball valve with press-fit ends "V" profile and iron lever handle.

Copper pipes press connections save time and labor compared to traditional soldering.


สเปคสินค้า
  • MATERIALS:
    Body: brass CW602N
    Ball: brass CW614N 
    Packing nut: PTFE

    TECHINICAL SPECIFICATIONS:
    Max working temperature: 120°C
    Max working pressure: 16 bar


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.537E
  • Product familyValves for water
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Dzr ball valves
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-03-02
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • วัสดุรองBrass
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • IFC classificationValve
  • รหัส ETIMEC011343
  • ชื่อ ETIMBall valve
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodeSs_60
  • Uniclass 2015 DescriptionHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC