เผยแพร่สินค้าของคุณ
Concrete trash box V150 class D400
Concrete trash box V150 class D400
Concrete trash box V150 class D400
    Bielbet

    Concrete trash box V150 class D400

    Concrete trash box (concrete C35/45 with an admixture of polypropylene fiber) reinforced with a ribbed bar ø8mm, edges with a 25mm steel angle, without internal drop, 0,5m ductile iron grating, outflow for the pipe Ø160, load class D400.

    สเปคสินค้า
    • Available dimensions

      External dimensions :

      • lenght 500mm / width 200mm / height 500mm - H10
      • lenght 500mm / width 200mm / height 500mm - H15
      • lenght 500mm / width 200mm / height 500mm - H20
      • lenght 500mm / width 200mm / height 500mm - H25

      Internal dimensions :

      • width 150mm / depth 435mm


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.C-V150-D400-TB
    • Product familyConcrete drainage channels and trash boxes
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์V150
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-12-03
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักConcrete
    • วัสดุรองCast iron
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
    • IFC classificationBuilding Element
    • OmniClass Number23-31 00 00
    • OmniClass TitlePlumbing Specific Products and Equipment
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (12)