เผยแพร่สินค้าของคุณ
Concrete trash box V200 class D400
Concrete trash box V200 class D400
    Bielbet

    Concrete trash box V200 class D400

    Concrete trash box (concrete C35/45 with an admixture of polypropylene fiber) reinforced with a ribbed bar ø8mm, edges with a 25mm steel angle, without internal drop, 0,5m ductile iron grating, 0,5m  outflow for the pipe Ø160, load class D400.

    สเปคสินค้า
    • Available dimensions

      External dimensions :

      • lenght 500mm / width 250mm / height 700mm - H20
      • lenght 500mm / width 250mm / height 700mm - H30

      Internal dimensions :

      • width 200mm / depth 580mm


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.C-V200-D400-TB
    • Product familyConcrete drainage channels and trash boxes
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์V200
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-12-03
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักConcrete
    • วัสดุรองCast iron
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
    • IFC classificationBuilding Element
    • OmniClass Number23-31 00 00
    • OmniClass TitlePlumbing Specific Products and Equipment
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (12)