เผยแพร่สินค้าของคุณ
Polymer concrete drainage channel V100 class C250
Polymer concrete drainage channel V100 class C250
    Bielbet

    Polymer concrete drainage channel V100 class C250

    Polymer concrete channel (quartz aggregate and meal, polyester resin), edges reinforced with a strip of galvanized steel, without internal drop, 3x0,333m ductile iron grating fastened with 2x welded profile + bolt 6,3x32mm, load class C250.


    สเปคสินค้า
    • Available dimensions

      External dimensions :

      • lenght 1000mm / width 130mm / height 60mm
      • lenght 1000mm / width 130mm / height 130mm

      Internal dimensions :

      • width 100mm / depth 30mm
      • width 100mm / depth 90mm


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.PC-V100-C250
    • Product familyPolymer concrete channel and concrete trash boxes
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์V100
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-12-03
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolymer-modified cementitious
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
    • IFC classificationBuilding Element
    • OmniClass Number23-31 00 00
    • OmniClass TitlePlumbing Specific Products and Equipment
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (12)