เผยแพร่สินค้าของคุณ
Polymer concrete trash box V200 class E600
Polymer concrete trash box V200 class E600
    Bielbet

    Polymer concrete trash box V200 class E600

    Polymer concrete trash box (quartz aggregate and meal, polyester resin), edges reinforced with a strip of galvanized steel, without internal drop, 0,5m ductile iron grating fastened with welded profile + bolt M10, outflow for the pipe Ø160, load class E600.


    สเปคสินค้า
    • Available dimensions

      External dimensions :

      • lenght 500mm / width 250mm / height 450mm - H16
      • lenght 500mm / width 250mm / height 450mm - H25
      • lenght 500mm / width 250mm / height 450mm - H35

      Internal dimensions :

      • width 200mm / depth 400mm



    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.PC-V200-E600-TB
    • Product familyPolymer concrete channel and concrete trash boxes
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์V200
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-12-03
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolymer-modified cementitious
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
    • IFC classificationBuilding Element
    • OmniClass Number23-31 00 00
    • OmniClass TitlePlumbing Specific Products and Equipment
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (12)