เผยแพร่สินค้าของคุณ
Plastic trash box PP V100 class C250
Plastic trash box PP V100 class C250
    Bielbet

    Plastic trash box PP V100 class C250

    Plastic trash box PP (polypropylene), without internal drop, 0,33m 0,333m ductile iron gratingfastened with profile + bolt 6,3x32mm, load class C250.



    สเปคสินค้า
    • Available dimensions

      External dimensions :

      • lenght 333mm / width 130mm / height 300mm - H5,5
      • lenght 333mm / width 130mm / height 300mm - H10,5

      Internal dimensions :

      • width 100mm / depth 270mm


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.PP-V100-C250-TB
    • Product familyPlastic drainage channel and trash boxes
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์V100
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-12-03
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolypropylene
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
    • IFC classificationBuilding Element
    • OmniClass Number23-31 00 00
    • OmniClass TitlePlumbing Specific Products and Equipment
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (12)