เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tradition Plus side flashing rh
Archived

Tradition Plus side flashing rh

AeroDek Tradition Plus tiles give the appearance of traditional concrete or clay, yet at only one-seventh of the weight of a concrete tile. AeroDek Tradition Plus represents a lightweight, easy to install and durable alternative.
สเปคสินค้า
  • Batten gauge 370 mm. Minimum Roof pitch 10°, maximum 90°. Dimensions (L x W) 410 x 1324 mm. Coverage 1260 mm +/- 1 mm (7 pan tile / each pan 180 mm wide). Units per m² of 2.15. Weight per m² 6.56 kg.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.tradition-plus_side-flashing-rh_7180016_uk
  • Product familyPitched Roof Tile System
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์AeroDek Tradition Plus
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-09-16
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1250
  • กว้าง (มิลลิเมตร)143
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ผลิตโดยเบลเยียม
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
  • IFC classificationRoof
  • UNSPSC nameRoofing materials
  • UNSPSC code301515
  • Uniclass 2015 CodePr_35_90_93_53
  • Uniclass 2015 DescriptionMetal tile verge fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 32 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Roof Tiles
  • OmniClass Number23-13 39 17 15
  • OmniClass TitleMetal Roof Tiles
  • CSI UniFormat II CodeB3010
  • CSI UniFormat II TitleRoof Coverings

สินค้าใกล้เคียง

3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (18)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (19)