เผยแพร่สินค้าของคุณ
Roof system for concrete tile Coppo del Borgo
Z32-BMI Wierer Italy
Archived

Roof system for concrete tile Coppo del Borgo

The Coppo del Borgo is a concrete tile from Italy with a high undulating shape (height 79 mm, width 180 mm), shadows effect and a large dripping surface that enables rainwater draining. The Coppo del Borgo is available in different colours. See the Italian version for more information.
สเปคสินค้า
  • See the Italian version for complete information.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.tegole-wierer-coppo-del-borgo
  • Product familyRoof tiles
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wierer
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-06-22
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)420
  • กว้าง (มิลลิเมตร)450
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักConcrete
  • วัสดุรองConcrete
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)7.3
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
  • IFC classificationRoof
  • UNSPSC nameRoofing materials
  • UNSPSC code301515
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_40_95_40
  • Uniclass 2015 DescriptionInterlocking tile roofing systems
  • OmniClass Number23-13 39 17 11
  • OmniClass TitleClay Roof Tiles
  • CSI UniFormat II CodeB3010
  • CSI UniFormat II TitleRoof Coverings

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)