เผยแพร่สินค้าของคุณ
Economy Roof System Solution
Economy Roof System Solution
Economy Roof System Solution
Economy Roof System Solution
    Optigrün

    Economy Roof System Solution

    4.8 จาก 5 ดาว4.8(5 รีวิว)

    CHARACTERISTICS

    • Traditional multi-layered structure including drainage and filter fleece.
    • Particularly affordable roof greening.
    • Low maintenance requirement.
    • Relatively low biodiversity.
    • Generally suitable for inverted roofs,if applicable. Minimum load for wind up-lift protection should be calculated.
    สเปคสินค้า
    • TECHNICAL DATA

      Weight *: 90-140 kg/m² or 0.9-1.4 KN/m²

      Build-up depth: 80 mm

      Roof pitch: 0 – 5° (0 – 9 %)

      Vegetation form: sedum-herbs-grasses

      Water retention: 50 – 60 %

      Discharge coefficient **: C=0.47 - 0.6

      Water storage  approx.: 25 l/m²

      Discharge yield ***: 141-180 l/s x ha

      * Depending on the load capacity of the substructure, Optigreen "High Density (HD)" or "Low Density (LD)" substrates can be used. Weight specifications refer to saturated conditions; dry weight is approximately 60 - 70 % of the saturated weight.

      ** Depends on slope and system solution. Determined at 0° according to FLL guidelines.

      *** Determined according to FLL discharge coefficient measurements using a 15-minute reference rainfall r(15) = 300 l/s x ha.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Economy_Roof
    • Product familyOptigrün Roof System Solution
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Economy Roof Solution
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-09-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)80
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1000
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักOther
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
    • IFC classificationRoof
    • UNSPSC nameRoofing materials
    • UNSPSC code301515
    • Uniclass 2015 CodeEF_30_10
    • Uniclass 2015 DescriptionRoofs
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 33 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleNatural Roof Coverings
    • OmniClass Number23-13 39 00
    • OmniClass TitleRoof Coverings, Claddings, Linings
    • CSI UniFormat II CodeB1020
    • CSI UniFormat II TitleRoof Construction
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
    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (10)
    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (6)