เผยแพร่สินค้าของคุณ
Blue Roof Flow Control Extensive System Solution
Blue Roof Flow Control Extensive System Solution
    Optigrün

    Blue Roof Flow Control Extensive System Solution

    CHARACTERISTICS

    • For extensive green roofs
    • Optigreen Water Retention Box WRB, including Flow Control system
    • Additional storage volume of approximately 72 l/m² in Water Retention Box WRB 80 F
    • Very low discharge through individual Flow Control system setting
    • Discharge yield, also less than 1 l/s adjustable
    • Low weight due to cavity type construction of the Water Retention Box WRB
    • Increased evaporation performance due to integrated capillary system
    • Rainfall runoff model with the RWS 4.0 rainwater simulation program
    สเปคสินค้า
    • TECHNICAL DATA

      Weight: 100-300 kg/m² or 1.0-3.0 KN/m²

      Layer height: 140 - 250 mm

      Roof pitch:

      Vegetation form: sedum-herbs-grasses

      Water retention: Project specific settings possible

      Discharge coefficient: Project specific settings possible

      Discharge yield: Project specific settings possible

      Total water storage: 110 l/m²

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Blue_Roof_Flow_Control_Extensive
    • Product familyOptigrün Roof System Solution
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Blue Roof - Flow Control
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-09-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)140
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1000
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักOther
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)100
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
    • IFC classificationRoof
    • UNSPSC nameRoofing materials
    • UNSPSC code301515
    • Uniclass 2015 CodeEF_30_10
    • Uniclass 2015 DescriptionRoofs
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 33 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleNatural Roof Coverings
    • OmniClass Number23-13 39 00
    • OmniClass TitleRoof Coverings, Claddings, Linings
    • CSI UniFormat II CodeB1020
    • CSI UniFormat II TitleRoof Construction
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
    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (10)
    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (6)