เผยแพร่สินค้าของคุณ
2/H FIRE HYDRANT WITH LAY-FLAT HOSE "Electa"
Bocciolone Antincendio

2/H FIRE HYDRANT WITH LAY-FLAT HOSE "Electa"

4.3 จาก 5 ดาว4.3(9 รีวิว)
FIRE HYDRANT WITH LAY-FLAT HOSE FOR OUTDOOR/INDOOR INSTALLATION "Electa" DN 45 - STEEL CABINET WITH DOOR
สเปคสินค้า
  • FIRE HYDRANT WITH LAY-FLAT HOSE FOR OUTDOOR/INDOOR INSTALLATION "Electa" DN 45 - RED PAINTED STEEL CABINET WITH DOOR - UNI EN 671-2 - CE MARKED CERT. N. 0497-CPR-172 Supplied with: Cabinet, Unbreackable transparent sheet "FIRE GLASS", Coupled fire hose DN 45 mm, Nozzle, Fire valve, Hose support. (Optional frame for recessed installation)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.art-2-h-idrante-45-electa-glass
  • Product familyFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fire hydrants with lay-flat hose / Idranti a muro con tubazioni flessibili
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-05-28
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์กันไฟ

พื้นที่การขาย

ยุโรป
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
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (71)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (14)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (17)