เผยแพร่สินค้าของคุณ
2/PE FIRE HYDRANT WITH LAY-FLAT HOSE "Murano", WITH FIRE EXTINGUISHER PLACE
Bocciolone Antincendio

2/PE FIRE HYDRANT WITH LAY-FLAT HOSE "Murano", WITH FIRE EXTINGUISHER PLACE

4.9 จาก 5 ดาว4.9(8 รีวิว)
FIRE HYDRANT WITH LAY-FLAT HOSE FOR INDOOR INSTALLATION "Murano Collection" DN 45 - STEEL CABINET WITH METAL DOORS AND FIRE EXTINGUISHER PLACE
สเปคสินค้า
  • FIRE HYDRANT WITH LAY-FLAT HOSE FOR INDOOR INSTALLATION "Murano Collection" DN 45 - RED PAINTED STEEL CABINET WITH METAL DOORS - WITH FIRE EXTINGUISHER PLACE - UNI EN 671-2 - CE MARKED CERT. N. 0497-CPR-172 Supplied with: Cabinet, Unbreackable transparent sheet "FIRE GLASS" (extinguisher side), Coupled fire hose DN 45 mm, Nozzle, Fire valve, Hose support. (Optional frame for recessed installation)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.art-2-pe-idrante-45-murano-porta-estintore
  • Product familyFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fire hydrants with lay-flat hose / Idranti a muro con tubazioni flessibili
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-05-28
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์กันไฟ