เผยแพร่สินค้าของคุณ
251/E DOUBLE CYLINDRICAL COLUMN FOR FIRE SERVICE CABINET
Bocciolone Antincendio

251/E DOUBLE CYLINDRICAL COLUMN FOR FIRE SERVICE CABINET

DOUBLE CYLINDRICAL COLUMN FOR FIRE CABINET STEEL OR STAINLESS STEEL
สเปคสินค้า
  • Double cylindrical column for fire equipment cabinet DN 70 and Maxi Made of carbon steel with RAL 3000 red polyester coating or unpainted AISI 304 stainless steel. Height 750 mm to floor. Tubes diameter 90 mm. Baseplate 490x221 mm with not visible weldings, top plate 490x230 mm.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.art-251-a-piantana-doppia-cilindrica-dn70
  • Product familyFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Colums for fire cabinets / Piantane per cassette antincendio
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-05-28
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์กันไฟ

พื้นที่การขาย

ยุโรป