เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
bossini/products/ea70c53f-9f0e-4f02-8656-5c75711b4b7d
หน้าหลัก
ประเภท
สุขภัณฑ์
ฝักบัว
H69598H Cosmo 280 x 280 mm
Available in สหรัฐอเมริกา
Bossini
ติดตาม
Archived
H69598H Cosmo 280 x 280 mm
Brass Cosmo shower head with shower arm 1/2”MM
ไม่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากไฟล์ถูก Archived
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
H69598H-Cosmo280x280mm
Product family
Showersets
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Shower thermostat
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2017-06-30
หมายเลขฉบับ
1
สูง (มิลลิเมตร)
106
กว้าง (มิลลิเมตร)
280
ความลึก (มิลลิเมตร)
477
ลิงค์
ลิงค์
Product url
http://www.bossini.it/en/prodotti/shower-heads/h69598h-cosmo-280-x-280-mm
ข้อมูลด้านเทคนิค
http://www.bossini.it/uploads/product/tech-infos/H69598H%20Technical%20Sheet.pdf
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Brass
วัสดุรอง
Chrome
ออกเเบบโดย
อิตาลี
ผลิตโดย
อิตาลี
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
สุขภัณฑ์ - ฝักบัว
IFC classification
Sanitary Terminal
UNSPSC name
Showers
UNSPSC code
30181503
สินค้าใกล้เคียง
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
ดาวน์โหลด
EverFab
5' Tub-Shower with Simulated Tile - 60" x 32" Exterior Dimensions
5.0
(
5
)
ดาวน์โหลด
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 37", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series
ดาวน์โหลด
FontanaShowers
Bravat Contemporary Chrome Rounded Wall Shower Head
4.4
(
18
)
ดาวน์โหลด
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
ดาวน์โหลด
Freedom Showers by Accessibility Professionals
38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L
ดาวน์โหลด